Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Recursos de configuração

  • Número de condutores  3

Características elétricas

  • Tensão de operação (máx) (VAC) 125 | 250

  • Corrente nominal (máx) (A) 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | 600

Características do corpo

  • Cor do cabo  Azul | Branco | Laranja | Preto | Vermelho

Dimensões

  • Comprimento do produto (mm) 50 | 100 | 183 | 200 | 275 | 300 | 320 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 1000 | 1500 | 1800 | 1830 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3660 | 4000 | 5000 | 6000 | 7600 | 7620 | 10000

  • Comprimento do produto (in) 1.96 | 3.93 | 7.2 | 7.87 | 10.82 | 11.81 | 12.59 | 13.77 | 15.74 | 17.71 | 19.68 | 23.62 | 39.37 | 59.05 | 70.8 | 72.05 | 78.7 | 98.42 | 118.11 | 137.79 | 144.09 | 157.48 | 196.85 | 236.22 | 299.21 | 300 | 393.7

  • Tamanho do fio (mm²) .82 | 1 | 1.25 | 1.31 | 1.5 – .15 | 2 | 2.08 | 3.31

Condições de uso

  • Tipo de cabo  Cabo de Alimentação

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP20

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-2

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo