Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Recursos de configuração

  • Número de condutores  3

Características elétricas

  • Tensão de operação (máx) (VAC) 250

  • Corrente nominal (máx) (A) 10 | 16

Dimensões

  • Comprimento do produto  500 mm [ 19.68 in ]

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP20

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-2

Materiais relacionados