Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Recursos de configuração

  • Número de condutores  3

Características elétricas

  • Tensão de operação (máx) (VAC) 250

  • Corrente nominal (máx) (A) 10

Características do corpo

  • Cor do cabo  Preto

Dimensões

  • Comprimento do produto  200 mm [ 7.87 in ]

  • Tamanho do fio (mm²) .82 | 1 | 1.31

Condições de uso

  • Tipo de cabo  Cabo de Alimentação

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP20

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL VW-1

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo