Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Recursos de configuração

  • Número de condutores  3

Características elétricas

  • Tensão de operação (máx) (VAC) 125 | 250

  • Corrente nominal (máx) (A) 10 | 12 | 13 | 15 | 135

Características do corpo

  • Cor do cabo  Laranja | Preto

Dimensões

  • Comprimento do produto (mm) 50 | 100 | 150 | 183 | 200 | 250 | 275 | 300 | 366 | 500

  • Comprimento do produto (in) 1.96 | 3.93 | 5.9 | 7.2 | 7.87 | 9.84 | 10.82 | 11.81 | 14.4 | 19.68

  • Tamanho do fio (mm²) .82 | 1 | 1.25 | 1.31 | 2.08

Condições de uso

  • Tipo de cabo  Cabo de Alimentação

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP20

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-2

Materiais relacionados