Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características elétricas

  • Corrente de curto-circuito nominal (kA) 100

  • Tensão de operação (máx) (VAC) 480

  • Corrente nominal (máx) (A) 2.3 | 3.1 | 5.9 | 10 | 13 | 18 | 26 | 32 | 38 | 45 | 60 | 75 | 90 | 110 | 145 | 180 | 200 | 250 | 300 | 400 | 480 | 630 | 710 | 800 | 1000

Características do corpo

  • Product Weight (kg) 1.05 | 1.4 | 2 | 4.8 | 5.1 | 6.2 | 8.9 | 11.2 | 11.4 | 12.8 | 17.5 | 20.3 | 23.6 | 27.1 | 51 | 52 | 54 | 69 | 90 | 118 | 136 | 164 | 200 | 239 | 339

  • Product Weight (lb) 2.315 | 3.086 | 4.409 | 10.582 | 11.244 | 13.669 | 19.621 | 24.692 | 25.133 | 28.219 | 38.581 | 44.754 | 52.029 | 59.745 | 112.436 | 114.64 | 119.049 | 152.119 | 198.416 | 260.145 | 299.828 | 361.558 | 440.924 | 526.904 | 747.366

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Floor Mount

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 63 | 69 | 72 | 84.5 | 95 | 139 | 142 | 149 | 169 | 177 | 178 | 183 | 223 | 226 | 239 | 263 | 303 | 308 | 313 | 353 | 355 | 384

  • Largura do produto (in) 2.48 | 2.71 | 2.83 | 3.32 | 3.74 | 5.47 | 5.59 | 5.86 | 6.65 | 6.96 | 7 | 7.2 | 8.77 | 8.89 | 9.4 | 10.35 | 11.92 | 12.12 | 12.32 | 13.89 | 13.97 | 15.11

  • Comprimento do produto (mm) 120 | 150 | 195 | 220 | 240 | 265 | 290 | 420

  • Comprimento do produto (in) 4.72 | 5.9 | 7.67 | 8.66 | 9.44 | 10.43 | 11.41 | 16.53

  • Altura do produto (mm) 118 | 137 | 157 | 159 | 160 | 178 | 183 | 197 | 198 | 218 | 234 | 338 | 389 | 403 | 498 | 594 | 693 | 722 | 821 | 1013

  • Altura do produto (in) 4,64 | 5.39 | 6.18 | 6.25 | 6.29 | 7 | 7.2 | 7.75 | 7.79 | 8.58 | 9.21 | 13.3 | 15.31 | 15.86 | 19.6 | 23.38 | 27.28 | 28.42 | 32.32 | 39.88

Condições de uso

  • Motor Cable Length (Max)  100 m [ 328.08 ft ]

Operação/Aplicação

  • Operating Altitude (Max) (m) 2000

  • Level of Output Filtering  DV/DT Reduction By Factor 10

  • Motor Frequency (Hz) 200

Normas da indústria

  • Certified To  EN 60076-6 | EN 61558-2-20

  • Pollution Degree  PD3

  • Classificação IP  IP00

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-2

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.