Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características elétricas

  • Corrente de curto-circuito nominal (kA) 100

  • Tensão de operação (máx) (VAC) 500

  • Corrente nominal (máx) (A) 4 | 7 | 10 | 14 | 17 | 24 | 32 | 45 | 60 | 72 | 90 | 110 | 124 | 143 | 156 | 170 | 182 | 230 | 280 | 330 | 400 | 500 | 600

Características do corpo

  • Product Weight (kg) 1.2 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 3.9 | 6.1 | 7.4 | 8.2 | 10.7 | 16 | 22 | 29 | 32 | 34 | 35 | 37

  • Product Weight (lb) 2.646 | 3.968 | 4.85 | 5.512 | 8.598 | 13.448 | 16.314 | 18.078 | 23.589 | 35.274 | 48.502 | 63.934 | 70.548 | 74.957 | 77.162 | 81.571

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Wall Mount

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 60 | 70 | 75 | 95 | 110 | 115 | 125 | 130 | 180 | 220 | 230 | 235 | 240

  • Largura do produto (in) 2.36 | 2.75 | 2.95 | 3.74 | 4.33 | 4.52 | 4.92 | 5.11 | 7.08 | 8.66 | 9.05 | 9.25 | 9.44

  • Comprimento do produto (mm) 100 | 125 | 155 | 190 | 210 | 240

  • Comprimento do produto (in) 3.93 | 4.92 | 6.1 | 7.48 | 8.26 | 9.44

  • Altura do produto (mm) 115 | 135 | 160 | 170 | 185 | 190 | 220 | 225 | 325

  • Altura do produto (in) 4.52 | 5.31 | 6.29 | 6.69 | 7.28 | 7.48 | 8.66 | 8.85 | 12.79

Condições de uso

  • Motor Cable Length (Max)  30 m [ 98.42 ft ]

Operação/Aplicação

  • Operating Altitude (Max) (m) 2000

  • Level of Output Filtering  DV/DT Reduction By Factor 5

  • Motor Frequency (Hz) 60

Normas da indústria

  • Certified To  CSA C22.2 NO. 14 | EN 61558-2-20 | UL 508C

  • Pollution Degree  PD3

  • Classificação IP  IP00

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-2

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo