Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características elétricas

  • Typical Power Loss (W) 525 | 580

  • Tensão de operação (máx) (VAC) 690

  • Corrente nominal (máx) (A) 50

Características do corpo

  • Product Weight (kg) 46 | 47

  • Product Weight (lb) 101.413 | 103.617

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Wall Mount

Dimensões

  • Largura do produto  10.2 mm [ .401 in ]

  • Comprimento do produto  633 mm [ 24.92 in ]

  • Altura do produto  252 mm [ 9.92 in ]

Operação/Aplicação

  • Operating Altitude (Max) (m) 2000

Normas da indústria

  • Pollution Degree  PD3

  • Classificação IP  IP00

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Outro

  • Frame Size Code  D

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.