Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de terminação de entrada
Threaded Stud
-
Tipo de terminação de saída
Threaded Stud
Características elétricas
-
Tensão de operação (máx) (VDC)
1000
-
Corrente nominal (máx) (A)
10 | 16 | 32 | 63
-
Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (mA)
1.89 | 4.15 | 8.86 | 18.85 | 28.3
Características do corpo
-
Peso do Produto (g)
55 | 70 | 80 | 90 | 250
-
Peso do Produto (oz)
1.94 | 2.46 | 2.82 | 3.17 | 8.81
Dimensões
-
Largura do produto (mm)
20 | 25 | 32
-
Largura do produto (in)
.78 | .98 | 1.25
-
Comprimento do produto (mm)
107 | 116 | 140 | 148 | 173
-
Comprimento do produto (in)
4.21 | 4.56 | 5.51 | 5.82 | 6.81
-
Altura do produto (mm)
20 | 25 | 32
-
Altura do produto (in)
.78 | .98 | 1.25
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Operação/Aplicação
-
Cooling Method
Natural Convection
Normas da indústria
-
Classificação IP
IP00
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0