Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de terminação de entrada  Threaded Stud

  • Tipo de terminação de saída  Threaded Stud

Características elétricas

  • Tensão de operação (máx) (VDC) 1000

  • Corrente nominal (máx) (A) 10 | 16 | 32 | 63 | 100 | 200

  • Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (mA) .21 | .44 | .94 | 3.1 | 4.4 | 9.4 | 20.7

Características do corpo

  • Peso do Produto (g) 15 | 28 | 33 | 34 | 65 | 70 | 100 | 157

  • Peso do Produto (oz) .52 | .98 | 1.16 | 1.19 | 2.29 | 2.46 | 3.52 | 5.53

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 16.85 | 21.95 | 25 | 26.95 | 31 | 32 | 38

  • Largura do produto (in) .66 | .86 | .98 | 1.06 | 1.22 | 1.25 | 1.49

  • Comprimento do produto (mm) 57 | 63 | 75 | 77 | 96 | 113 | 130

  • Comprimento do produto (in) 2.24 | 2.48 | 2.95 | 3.03 | 3.77 | 4.44 | 5.11

  • Altura do produto (mm) 16.85 | 21.95 | 25 | 26.95 | 31 | 32 | 38

  • Altura do produto (in) .66 | .86 | .98 | 1.06 | 1.22 | 1.25 | 1.49

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

Operação/Aplicação

  • Cooling Method  Natural Convection

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP00

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Outro

  • Capacitor Class  Y2

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo