Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de filtro
IEC Inlet Filter
-
Nível de filtragem
Indutor e Capacitor
-
Requisitos de filtragem
Filtrada
-
Tipo de terminação de saída
FASTON | Litz Wire
Características elétricas
-
Inductance L1 (µH)
.4 | 1.3 | 3.2 | 7.2 | 20.1 | 41.1
-
Categoria de sobretensão
II
-
Capacitance Cx1
.22
-
Corrente nominal (máx) (A)
1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 15
-
Corrente de vazamento (Max) (120VAC, 60Hz) (µA)
0
-
Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (µA)
0
Características do corpo
-
Peso do Produto (oz)
1.41
Dimensões
-
Largura do produto
28.2 mm [ 1.11 in ]
-
Comprimento do produto
58.2 mm [ 2.29 in ]
-
Altura do produto
21.2 mm [ .83 in ]
Operação/Aplicação
-
Cooling Method
Natural Convection
Normas da indústria
-
Certified To
GB/T 15287 | IEC/EN 60939-3 | UL 60939-3
-
Pollution Degree
PD2
-
Classificação IP
IP40
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0