Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de filtro  Módulo de entrada de energia

  • Tipo de comutador do filtro  DPST

  • Nível de filtragem  Indutor e Capacitor

  • Requisitos de filtragem  Filtrada

  • Tipo de terminação de saída  FASTON

  • Opção de estrangulamento do aterramento  Não

Características elétricas

  • Inductance L1 (µH) .21 | .3 | 1 | 2 | 2.7 | 5.15

  • Categoria de sobretensão  II

  • Capacitance Cx1  .1

  • Capacitance Cy1  2.2

  • Corrente nominal (máx) (A) 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10

  • Corrente de vazamento (Max) (120VAC, 60Hz) (µA) 0 | 310

  • Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (µA) 0 | 180

Características do corpo

  • Peso do Produto  55 g [ 1.94 oz ]

Dimensões

  • Largura do produto  35 mm [ 1.37 in ]

  • Comprimento do produto (mm) 34 | 46

  • Comprimento do produto (in) 1.33 | 1.81

  • Altura do produto  51.5 mm [ 2,02 in ]

Operação/Aplicação

  • Cooling Method  Natural Convection

Normas da indústria

  • Certified To  CSA 22.2 No. 8-13 | GB/T 15287 | GB/T 15288 | IEC/EN 60939-3 | UL 60939-3

  • Pollution Degree  PD2

  • Classificação IP  IP40

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-2

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo