Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de filtro  IEC Inlet Filter

  • Nível de filtragem  Indutor e Capacitor

  • Requisitos de filtragem  Filtrada

  • Tipo de terminação de saída  FASTON | Litz Wire

  • Opção de estrangulamento do aterramento  Sim

Características elétricas

  • Inductance L1 (µH) .4 | .58 | 1.02 | 2.3 | 4 | 4.1 | 13.45 | 59.53 | 59.54

  • Categoria de sobretensão  II

  • Capacitance Cx1  .1

  • Inductance L2 (µH) .1 | .4

  • Capacitance Cy1  2.2

  • Corrente nominal (máx) (A) 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15

  • Corrente de vazamento (Max) (120VAC, 60Hz) (µA) 0 | 70 | 310

  • Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (µA) 0 | 180

Características do corpo

  • Peso do Produto (g) 38 | 46

  • Peso do Produto (oz) 1.34 | 1.62

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 22.4 | 27.8

  • Largura do produto (in) .88 | 1.09

  • Comprimento do produto (mm) 29.9 | 44 | 48 | 52.5

  • Comprimento do produto (in) 1.17 | 1.73 | 1.88 | 2.06

  • Altura do produto (mm) 20.1 | 43.95

  • Altura do produto (in) .79 | 1.73

Operação/Aplicação

  • Cooling Method  Natural Convection

Normas da indústria

  • Certified To  CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283

  • Pollution Degree  PD2

  • Classificação IP  IP40

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0 | UL 94V-2

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo