Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de filtro
IEC Inlet Filter
-
Nível de filtragem
Indutor e Capacitor
-
Requisitos de filtragem
Filtrada
-
Tipo de terminação de saída
FASTON
Características elétricas
-
Inductance L1 (µH)
.2 | .27 | .45 | .9 | 1.6 | 4.6 | 22.5
-
Categoria de sobretensão
II
-
Capacitance Cx1
.047 | .1
-
Inductance L2 (µH)
.1 | .4
-
Capacitance Cx2
.047
-
Capacitance Cy1
2.2 | 3.3
-
Corrente nominal (máx) (A)
1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15
-
Corrente de vazamento (Max) (120VAC, 60Hz) (µA)
0 | 310 | 470
-
Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (µA)
0 | 180 | 270
Características do corpo
-
Peso do Produto (g)
37 | 46
-
Peso do Produto (oz)
1,3 | 1.62
Dimensões
-
Largura do produto (mm)
22.4 | 25 | 27.8 | 30 | 48
-
Largura do produto (in)
.88 | .98 | 1.09 | 1.18 | 1.88
-
Comprimento do produto (mm)
29.9 | 44 | 48 | 52.5 | 52.8
-
Comprimento do produto (in)
1.17 | 1.73 | 1.88 | 2.06 | 2.07
-
Altura do produto (mm)
20.1 | 22.4 | 25 | 43.95 | 57.95
-
Altura do produto (in)
.79 | .88 | .98 | 1.73 | 2.28
Operação/Aplicação
-
Cooling Method
Natural Convection
Normas da indústria
-
Certified To
CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283
-
Pollution Degree
PD2
-
Classificação IP
IP40
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-2