Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de filtro  IEC Inlet Filter

  • Nível de filtragem  Indutor e Capacitor

  • Requisitos de filtragem  Filtrada

  • Tipo de terminação de saída  FASTON | PCB Terminal

Características elétricas

  • Inductance L1 (µH) .27 | .52 | 1.24 | 4.65

  • Categoria de sobretensão  II

  • Capacitance Cx1  47

  • Capacitance Cy1  2.2

  • Corrente nominal (máx) (A) 1 | 3 | 6 | 10

  • Corrente de vazamento (Max) (120VAC, 60Hz) (µA) 0 | 310

  • Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (µA) 0 | 180

Características do corpo

  • Peso do Produto  40 g [ 1.41 oz ]

Dimensões

  • Largura do produto  27.9 mm [ 1.09 in ]

  • Comprimento do produto (mm) 40.4 | 40.9

  • Comprimento do produto (in) 1.59 | 1.61

  • Altura do produto  20 mm [ .78 in ]

Operação/Aplicação

  • Cooling Method  Natural Convection

Normas da indústria

  • Certified To  CSA 22.2 No. 8 1986 | GB/T 15287 | IEC/EN 60939 | IEC/EN 60939-3 | UL 1283 | UL 60939-3

  • Pollution Degree  PD2

  • Classificação IP  IP40

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-2

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo