Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de filtro  IEC Inlet Filter | Uso geral

  • Nível de filtragem  Indutor e Capacitor

  • Requisitos de filtragem  Filtrada

  • Tipo de terminação de saída  Condutor de fio | FASTON | Litz Wire

  • Opção de estrangulamento do aterramento  Sim

Características elétricas

  • Inductance L1 (µH) .075 | .078 | .11 | .225 | .4 | .5 | .54 | .78 | 2.5 | 12

  • Categoria de sobretensão  II

  • Capacitance Cx1  .1 | .33 | .4

  • Inductance L2 (µH) .07 | .075 | .1 | .11 | .225 | .4 | .5 | .78 | 2.5 | 12

  • Capacitance Cx2  .1

  • Capacitance Cy1  2.2

  • Capacitance Cy2  2.2

  • Corrente nominal (máx) (A) 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20

  • Corrente de vazamento (Max) (120VAC, 60Hz) (µA) 0 | 70 | 310

  • Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (µA) 0 | 180

Características do corpo

  • Peso do Produto (oz) 1.41 | 1.51 | 1.62 | 3.52

  • Peso do Produto (g) 40 | 43 | 46 | 100

  • Peso do Produto (oz) 1.41 | 1.51 | 1.62 | 3.52

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 22.4 | 25 | 27.8 | 30

  • Largura do produto (in) .88 | .98 | 1.09 | 1.18

  • Comprimento do produto (mm) 20.1 | 29.9 | 44 | 48 | 52.5 | 53

  • Comprimento do produto (in) .79 | 1.17 | 1.73 | 1.88 | 2.06 | 2.08

  • Altura do produto (mm) 20.1 | 43.9 | 43.95 | 44 | 52.8 | 65.8

  • Altura do produto (in) .79 | 1.72 | 1.73 | 2,59 | 2.07

Operação/Aplicação

  • Cooling Method  Natural Convection

Normas da indústria

  • Certified To  CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283

  • Pollution Degree  PD2

  • Classificação IP  IP40

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0 | UL 94V-2

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo