Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de comutador do filtro  DPST

  • Nível de filtragem  Indutor e Capacitor

  • Requisitos de filtragem  Filtrada

  • Tipo de terminação de saída  FASTON

Recursos de configuração

  • Opções de fuso  Duplo | Único

Características elétricas

  • Inductance L1 (µH) .18 | .3 | .5 | .7 | .8 | 2

  • Categoria de sobretensão  II

  • Capacitance Cx1  4.7 | 47

  • Capacitance Cy1  2.2

  • Corrente nominal (máx) (A) 2 | 4 | 6

  • Corrente de vazamento (Max) (120VAC, 60Hz) (µA) 2 | 373

Características do corpo

  • Peso do Produto (g) 55 | 60 | 65 | 70

  • Peso do Produto (oz) 1.94 | 2.11 | 2.29 | 2.46 | 2.47

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 32 | 50 | 58

  • Largura do produto (in) 1.25 | 1.26 | 1.96 | 1.97 | 2.28

  • Comprimento do produto (mm) 32 | 50 | 56.5 | 58 | 66.5

  • Comprimento do produto (in) 1.25 | 1.96 | 2.22 | 2.28 | 2.61

  • Altura do produto (mm) 40 | 51 | 56.5 | 58

  • Altura do produto (in) 1.57 | 2.01 | 2.22 | 2.28

Operação/Aplicação

  • Cooling Method  Natural Convection

Normas da indústria

  • Certified To  CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283

  • Pollution Degree  PD2

  • Classificação IP  IP40

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0 | UL 94V-2

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo