Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Nível de filtragem
Indutor e Capacitor
-
Requisitos de filtragem
Filtrada
-
Tipo de terminação de saída
FASTON
Recursos de configuração
-
Opções de fuso
Duplo | Único
Características elétricas
-
Inductance L1 (µH)
.18 | .3 | .5 | .7 | .8 | 2
-
Categoria de sobretensão
II
-
Capacitance Cx1
47
-
Seleção de tensão de entrada
Tensão CA duplo (SMPS)
-
Capacitance Cy1
2.2
-
Corrente nominal (máx) (A)
2 | 4 | 6
-
Corrente de vazamento (Max) (120VAC, 60Hz) (µA)
2 | 373
Características do corpo
-
Peso do Produto (oz)
1.94 | 2.11 | 2.46
-
Peso do Produto (g)
55 | 60 | 70
-
Peso do Produto (oz)
1.94 | 2.11 | 2.46
Dimensões
-
Largura do produto (mm)
32 | 58
-
Largura do produto (in)
1.25 | 2.28
-
Comprimento do produto (mm)
32 | 59.81
-
Comprimento do produto (in)
1.25 | 2.35
-
Altura do produto (mm)
58 | 59.5
-
Altura do produto (in)
2.28 | 2.34
Operação/Aplicação
-
Cooling Method
Natural Convection
Normas da indústria
-
Certified To
CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283
-
Pollution Degree
PD2
-
Classificação IP
IP40
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-2