Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de comutador do filtro  DPST

  • Nível de filtragem  Indutor e Capacitor

  • Requisitos de filtragem  Filtrada

  • Tipo de terminação de saída  FASTON

Características elétricas

  • Inductance L1 (µH) .34 | .45 | 1 | 2 | 7.5

  • Categoria de sobretensão  II

  • Capacitance Cx1  220

  • Capacitance Cy1  2.2

  • Corrente nominal (máx) (A) 1 | 2 | 4 | 6 | 10

  • Corrente de vazamento (Max) (120VAC, 60Hz) (µA) 0 | 2 | 373

Características do corpo

  • Peso do Produto (oz) 3.17 | 3.52

  • Peso do Produto (g) 90 | 100

  • Peso do Produto (oz) 3.17 | 3.52

Dimensões

  • Largura do produto  28.5 mm [ 1.12 in ]

  • Comprimento do produto  59.7 mm [ 2.35 in ]

  • Altura do produto  48.8 mm [ 1.92 in ]

Operação/Aplicação

  • Cooling Method  Natural Convection

Normas da indústria

  • Certified To  CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283

  • Pollution Degree  PD2

  • Classificação IP  IP40

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0 | UL 94V-2

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo