Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de filtro
IEC Inlet Filter
-
Nível de filtragem
Indutor e Capacitor
-
Requisitos de filtragem
Sem filtro
-
Tipo de terminação de saída
Bloco de terminais | FASTON | Litz Wire | Threaded Stud
Características elétricas
-
Inductance L1 (µH)
2.4 | 4 | 8.3
-
Categoria de sobretensão
II
-
Capacitance Cx1
1
-
Inductance L2 (µH)
2.4 | 4 | 8.3
-
Capacitance Cx2
.47
-
Capacitance Cy1
2.2
-
Capacitance Cy2
2.2
-
Electrical Resistance to Ground (kΩ)
680
-
Corrente nominal (máx) (A)
10 | 15 | 16 | 20
-
Corrente de vazamento (Max) (120VAC, 60Hz) (µA)
200
-
Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (µA)
130 | 350
Características do corpo
-
Peso do Produto (g)
460 | 464 | 480 | 484 | 493 | 498 | 540 | 543
-
Peso do Produto (oz)
16.22 | 16.36 | 16.93 | 17.07 | 17.39 | 17.56 | 19.04 | 19.15
Dimensões
-
Largura do produto
73 mm [ 2.87 in ]
-
Comprimento do produto
184.7 mm [ 7.27 in ]
-
Altura do produto
35 mm [ 1.37 in ]
Operação/Aplicação
-
Cooling Method
Natural Convection
-
Operating Altitude (Max) (m)
2000
Normas da indústria
-
Certified To
GB/T 15287 | IEC/EN 60939 | UL 60939-3
-
Pollution Degree
PD2
-
Classificação IP
IP00
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0