Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de filtro  IEC Inlet Filter

  • Nível de filtragem  Indutor e Capacitor

  • Requisitos de filtragem  Sem filtro

  • Tipo de terminação de saída  Bloco de terminais | FASTON | Litz Wire | Threaded Stud

Características elétricas

  • Inductance L1 (µH) 2.4 | 4 | 8.3

  • Categoria de sobretensão  II

  • Capacitance Cx1  1

  • Capacitance Cx2  .47

  • Capacitance Cy1  4.7

  • Electrical Resistance to Ground (kΩ) 680

  • Corrente nominal (máx) (A) 10 | 15 | 16 | 20

  • Corrente de vazamento (Max) (120VAC, 60Hz) (µA) 210

  • Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (µA) 370

Características do corpo

  • Peso do Produto (g) 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320

  • Peso do Produto (oz) 9.17 | 9.52 | 9.87 | 10.22 | 10.58 | 10.93 | 11.28

Dimensões

  • Largura do produto  59 mm [ 2.32 in ]

  • Comprimento do produto  133 mm [ 5.23 in ]

  • Altura do produto  35 mm [ 1.37 in ]

Operação/Aplicação

  • Cooling Method  Natural Convection

  • Operating Altitude (Max) (m) 2000

Normas da indústria

  • Certified To  GB/T 15287 | IEC/EN 60939 | UL 60939-3

  • Pollution Degree  PD2

  • Classificação IP  IP00

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo