Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Nível de filtragem
Indutor e Capacitor
-
Requisitos de filtragem
Filtrada
-
Tipo de terminação de saída
FASTON
Características elétricas
-
Inductance L1 (µH)
.2 | .3 | 1 | 2.7 | 5.3
-
Categoria de sobretensão
II
-
Capacitance Cx1
.1
-
Capacitance Cy1
2.2
-
Corrente nominal (máx) (A)
1 | 2 | 4 | 6 | 10
-
Corrente de vazamento (Max) (120VAC, 60Hz) (µA)
310
-
Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (µA)
180
Características do corpo
-
Peso do Produto (oz)
1.94
-
Peso do Produto
55 g [ 1.94 oz ]
Dimensões
-
Largura do produto (mm)
35 | 46
-
Largura do produto (in)
1.37 | 1.81
-
Comprimento do produto (mm)
46 | 60.8
-
Comprimento do produto (in)
1.81 | 2.39
-
Altura do produto (mm)
35 | 46.5
-
Altura do produto (in)
1.37 | 1.83
Operação/Aplicação
-
Cooling Method
Natural Convection
Normas da indústria
-
Certified To
CSA 22.2 No. 8-13 | GB/T 15287 | GB/T 15288 | IEC/EN 60939-3 | UL 60939-3
-
Pollution Degree
PD2
-
Classificação IP
IP40
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0