Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de comutador do filtro
DPST
-
Nível de filtragem
Indutor e Capacitor
-
Requisitos de filtragem
Filtrada
-
Tipo de terminação de saída
FASTON
Características elétricas
-
Inductance L1 (µH)
.6 | 2.5 | 8 | 16
-
Categoria de sobretensão
II
-
Capacitance Cx1
220
-
Seleção de tensão de entrada
Tensão CA duplo (SMPS)
-
Capacitance Cx2
100
-
Capacitance Cy1
4.7
-
Corrente nominal (máx) (A)
1 | 2.5 | 6 | 10
Características do corpo
-
Peso do Produto
210 g [ 7.4 oz ]
Dimensões
-
Largura do produto
65 mm [ 2.55 in ]
-
Comprimento do produto
89 mm [ 3.5 in ]
-
Altura do produto
50 mm [ 1.96 in ]
Operação/Aplicação
-
Cooling Method
Natural Convection
Normas da indústria
-
Certified To
CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283
-
Pollution Degree
PD2
-
Classificação IP
IP40
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-2