Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de terminação de entrada
Pinos PCB .025″ Quadrado
-
Tipo de terminação de saída
PCB Terminal
Características elétricas
-
Corrente nominal (máx) (A)
.03 | .1 | .25 | 1 | 3
Características do corpo
-
Peso do Produto (g)
6 | 9 | 13 | 14 | 24 | 25 | 71 | 220
-
Peso do Produto (oz)
.21 | .31 | .45 | .49 | .84 | .88 | 2.5 | 7,76
Dimensões
-
Largura do produto (mm)
16.7 | 19 | 22.5 | 25.5 | 32.2 | 50
-
Largura do produto (in)
.65 | .74 | .88 | 1 | 1.26 | 1.96
-
Comprimento do produto (mm)
17.6 | 20 | 25.5 | 27 | 50
-
Comprimento do produto (in)
.69 | .78 | 1 | 1.06 | 1.96
-
Altura do produto (mm)
11.3 | 13.7 | 23.7 | 25 | 60
-
Altura do produto (in)
.44 | .53 | .93 | .98 | 2.36
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-25 – 75 °C [ -13 – 167 °F ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0