Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de terminação de entrada  PCB Terminal

  • Tipo de terminação de saída  PCB Terminal

Características elétricas

  • Categoria de sobretensão  II

  • Tensão de operação (máx) (VDC) 530

  • Corrente nominal (máx) (A) 16 | 25 | 32 | 40 | 50

Características do corpo

  • Peso do Produto (g) 120 | 130 | 140 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 370 | 380 | 390 | 400

  • Peso do Produto (oz) 4,23 | 4.58 | 4.93 | 5.64 | 5.99 | 6.34 | 6.7 | 7,76 | 7.05 | 7.4 | 8.81 | 9.17 | 9.52 | 9.87 | 10.22 | 10.58 | 10.93 | 11.28 | 13.05 | 13.4 | 13.75 | 14.1

  • Orientação do produto  Vertical | Horizontal

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Montagem em placa

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 27 | 30 | 38 | 42 | 62.1 | 66.1

  • Largura do produto (in) 1.06 | 1.18 | 1.49 | 1.65 | 2.44 | 2.6

  • Comprimento do produto (mm) 60 | 62.1 | 64 | 66.1

  • Comprimento do produto (in) 2.36 | 2.44 | 2.51 | 2.6

  • Altura do produto (mm) 37.1 | 41.1 | 47.1 | 53.2 | 59.7 | 66.5

  • Altura do produto (in) 1.46 | 1.61 | 1.85 | 2,35 | 2,61 | 2.09

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

Operação/Aplicação

  • Cooling Method  Natural Convection

  • Operating Altitude (Max) (m) 2000

Normas da indústria

  • Certified To  IEC 60938-1/-2 | UL 1446

  • Pollution Degree  PD2

  • Classificação IP  IP00

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo