Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de terminação de entrada
PCB Terminal
-
Tipo de terminação de saída
PCB Terminal
Características elétricas
-
Categoria de sobretensão
III
-
Tensão de operação (máx) (VDC)
250 | 300 | 450 | 600
-
Corrente nominal (máx) (A)
6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 85
Características do corpo
-
Peso do Produto (g)
70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 150 | 155 | 160 | 170 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 350 | 355 | 360 | 365 | 370 | 380 | 390
-
Peso do Produto (oz)
2.47 | 2.82 | 3.17 | 3.52 | 3.88 | 4,23 | 5.29 | 5.46 | 5.64 | 5.99 | 6.7 | 7,76 | 7.05 | 7.4 | 8.11 | 8.46 | 8.81 | 9.17 | 9.52 | 9.87 | 10.22 | 10.58 | 10.93 | 11.28 | 12.34 | 12.52 | 12.69 | 12.87 | 13.05 | 13.4 | 13.75
-
Orientação do produto
Vertical | Horizontal
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Montagem em placa
Dimensões
-
Largura do produto (mm)
32 | 34 | 36 | 37 | 38 | 41 | 42 | 45 | 46 | 51 | 55.9 | 57 | 62 | 66 | 73.5
-
Largura do produto (in)
1.25 | 1.33 | 1.41 | 1.45 | 1.49 | 1.61 | 1.65 | 1.77 | 1.81 | 2 | 2.2 | 2.24 | 2.44 | 2.59 | 2.89
-
Comprimento do produto (mm)
43 | 44 | 45 | 46 | 49 | 50 | 51 | 55 | 55,9 | 56 | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 71 | 73.5
-
Comprimento do produto (in)
1.69 | 1.73 | 1.77 | 1.81 | 1.92 | 1.96 | 2 | 2.16 | 2.2 | 2.24 | 2.36 | 2.44 | 2.51 | 2.59 | 2.79 | 2.89
-
Altura do produto (mm)
33 | 34 | 37 | 38 | 41 | 42 | 44 | 46 | 47 | 52 | 53 | 55 | 57 | 60 | 63 | 64 | 67 | 70 | 74
-
Altura do produto (in)
1.29 | 1.33 | 1.45 | 1.49 | 1.61 | 1.65 | 1.73 | 1.81 | 1.85 | 2.04 | 2.08 | 2.16 | 2.24 | 2.36 | 2.48 | 2.51 | 2.63 | 2.75 | 2.91
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-40 – 125 | -40 – 100
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-40 – 212 | -40 – 257
Operação/Aplicação
-
Cooling Method
Natural Convection
-
Operating Altitude (Max) (m)
2000
Normas da indústria
-
Certified To
UL/IEC 60938-1/-2 | UL 1446
-
Pollution Degree
PD2
-
Classificação IP
IP00
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0