Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de terminação de entrada  PCB Terminal

  • Tipo de terminação de saída  PCB Terminal

Características elétricas

  • Categoria de sobretensão  II

  • Tensão de operação (máx) (VDC) 300

  • Corrente nominal (máx) (A) .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 3 | 3.6 | 4 | 6 | 8 | 10

Características do corpo

  • Peso do Produto (oz) .106 | .141 | .212 | .247 | .282 | .35 | .39 | .42 | .458 | .49 | .53 | .56 | .67 | .71 | .74 | .78 | .92 | .95 | .99 | 1,3 | 1.02 | 1.27 | 1.34 | 1.37 | 1.41 | 1.45 | 1.48 | 2.26 | 2.39 | 2.57 | 2.61 | 2.64

  • Orientação do produto  Vertical | Horizontal

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Montagem em placa

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 14 | 15.2 | 15.5 | 17.1 | 18 | 18.2 | 21.5 | 23 | 27 | 31 | 32.5 | 41.8

  • Largura do produto (in) .55 | .59 | .61 | .67 | .7 | .71 | .84 | .9 | 1.06 | 1.22 | 1.27 | 1.64

  • Comprimento do produto (mm) 8.8 | 9 | 12.5 | 14 | 15.5 | 17.7 | 17.9 | 18 | 22.5 | 23 | 28 | 33.1 | 43

  • Comprimento do produto (in) .34 | .35 | .49 | .55 | .61 | .69 | .7 | .88 | .9 | 1.1 | 1.3 | 1.69

  • Altura do produto (mm) 9 | 12.6 | 13.2 | 13.5 | 14.3 | 16.5 | 19.7 | 19.8 | 20 | 25 | 29.3 | 34.3

  • Altura do produto (in) .35 | .49 | .51 | .53 | .56 | .64 | .77 | .78 | .98 | 1.15 | 1.35

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

Operação/Aplicação

  • Cooling Method  Natural Convection

Normas da indústria

  • Certified To  IEC/EN 60938-1 | UL 1283

  • Pollution Degree  PD2

  • Classificação IP  IP00

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo