Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de terminação de entrada
PCB Terminal
-
Tipo de terminação de saída
PCB Terminal
Características elétricas
-
Categoria de sobretensão
II
-
Tensão de operação (máx) (VDC)
250
-
Corrente nominal (máx) (A)
.4 | .6 | .8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 4 | 6
Características do corpo
-
Peso do Produto
4 g [ .141 oz ]
-
Orientação do produto
Horizontal
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Montagem em placa
Dimensões
-
Largura do produto
15 mm [ .591 in ]
-
Comprimento do produto
20 mm [ .787 in ]
-
Altura do produto
10 mm [ .394 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
'-45 – 100 °C [ -104 – 212 °F ]
Operação/Aplicação
-
Cooling Method
Natural Convection
-
Operating Altitude (Max) (m)
2000
Normas da indústria
-
Certified To
IEC/EN 60938-1
-
Pollution Degree
PD2
-
Classificação IP
IP00
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0