Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de terminação de entrada
Litz Wire
-
Tipo de terminação de saída
Litz Wire
Características elétricas
-
Categoria de sobretensão
II
-
Tensão de operação (máx) (VDC)
600
-
Corrente nominal (máx) (A)
6 | 10 | 16 | 25 | 36 | 50 | 64
Características do corpo
-
Peso do Produto (g)
160 | 235 | 320 | 340 | 350 | 370 | 380 | 390 | 400 | 430 | 440 | 590 | 630 | 640 | 650 | 690 | 700 | 710 | 720 | 740 | 760 | 780 | 820
-
Peso do Produto (oz)
5.64 | 8.28 | 11.28 | 11.99 | 12.34 | 13.05 | 13.4 | 13.75 | 14.1 | 15.16 | 15.52 | 20.81 | 22.22 | 22.57 | 22.92 | 24.33 | 24.69 | 25.04 | 25.39 | 26.1 | 26.8 | 27.51 | 28.92
-
Orientação do produto
Horizontal
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Montagem em estrutura
Dimensões
-
Largura do produto (mm)
50 | 60 | 70 | 80
-
Largura do produto (in)
1.96 | 2.36 | 2.75 | 3.14
-
Comprimento do produto (mm)
50 | 60 | 70 | 80
-
Comprimento do produto (in)
1.96 | 2.36 | 2.75 | 3.14
-
Altura do produto (mm)
35 | 40 | 50
-
Altura do produto (in)
1.37 | 1.57 | 1.96
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-25 – 110 °C [ -13 – 230 °F ]
Operação/Aplicação
-
Cooling Method
Natural Convection
Normas da indústria
-
Pollution Degree
PD2
-
Classificação IP
IP00
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0