Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de terminação de entrada
PCB Terminal
-
Tipo de terminação de saída
PCB Terminal
Características elétricas
-
Categoria de sobretensão
II
-
Tensão de operação (máx) (VDC)
250
-
Corrente nominal (máx) (A)
.25 | .3 | .35 | .4 | .5 | .6 | .7
Características do corpo
-
Peso do Produto
3 g [ .106 oz ]
-
Orientação do produto
Vertical | Horizontal
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Montagem em placa
Dimensões
-
Largura do produto (mm)
7.4 | 17.5
-
Largura do produto (in)
.29 | .68
-
Comprimento do produto (mm)
15.3 | 17.5
-
Comprimento do produto (in)
.6 | .68
-
Altura do produto (mm)
8 | 17.6
-
Altura do produto (in)
.31 | .69
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Cooling Method
Natural Convection
Normas da indústria
-
Certified To
IEC/EN 60938-2
-
Pollution Degree
PD2
-
Classificação IP
IP00
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0