Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de terminação de entrada
PCB Terminal
-
Tipo de terminação de saída
PCB Terminal
Características elétricas
-
Categoria de sobretensão
II
-
Tensão de operação (máx) (VDC)
600
-
Corrente nominal (máx) (A)
16 | 25 | 36 | 50
Características do corpo
-
Peso do Produto (g)
126 | 130 | 132 | 135 | 165 | 167 | 168 | 172 | 175 | 180 | 268 | 280 | 282 | 430 | 440 | 442 | 478
-
Peso do Produto (oz)
4.44 | 4.58 | 4.65 | 4.76 | 5.82 | 5.89 | 5.92 | 6.06 | 6.17 | 6.34 | 9.45 | 9.87 | 9.94 | 15.16 | 15.52 | 15.59 | 16.86
-
Orientação do produto
Vertical | Horizontal
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Montagem em placa
Dimensões
-
Largura do produto (mm)
43.4 | 45.9 | 46,9 | 50.5 | 51 | 51.3 | 55 | 57.8 | 58 | 63 | 66.9
-
Largura do produto (in)
1.7 | 1.8 | 1.84 | 1.98 | 2 | 2,63 | 2.01 | 2.16 | 2.27 | 2.28 | 2.48
-
Comprimento do produto (mm)
48.4 | 53.3 | 53.4 | 57.4 | 58 | 58.8 | 61 | 62 | 63 | 63.4 | 67.9
-
Comprimento do produto (in)
1.9 | 2,67 | 2.09 | 2.1 | 2.25 | 2.28 | 2.31 | 2.4 | 2.44 | 2.48 | 2.49
-
Altura do produto (mm)
38 | 41.5 | 48 | 52 | 58 | 68 | 70 | 80 | 82
-
Altura do produto (in)
1.49 | 1.63 | 1.88 | 2.04 | 2.28 | 2.67 | 2.75 | 3.14 | 3.22
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Cooling Method
Natural Convection
Normas da indústria
-
Pollution Degree
PD2
-
Classificação IP
IP00
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0