Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de terminação de entrada
PCB Terminal
-
Tipo de terminação de saída
PCB Terminal
Características elétricas
-
Categoria de sobretensão
II
-
Tensão de operação (máx) (VDC)
250
-
Corrente nominal (máx) (A)
.3 | .5 | .8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5
Características do corpo
-
Peso do Produto (g)
10 | 15 | 18 | 20 | 25 | 31 | 70
-
Peso do Produto (oz)
.35 | .53 | .63 | .71 | .88 | 1.09 | 2.47
-
Orientação do produto
Vertical | Horizontal
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Montagem em placa
Dimensões
-
Largura do produto (mm)
16 | 17.4 | 21 | 24 | 25.5 | 28 | 36
-
Largura do produto (in)
.62 | .68 | .82 | .94 | 1 | 1.1 | 1.41
-
Comprimento do produto (mm)
21 | 24 | 24.6 | 28 | 29.2 | 36
-
Comprimento do produto (in)
.82 | .94 | .96 | 1.1 | 1.14 | 1.41
-
Altura do produto (mm)
17.8 | 20 | 22.9 | 25 | 27.7 | 29.1 | 34.7 | 42.7
-
Altura do produto (in)
.7 | .78 | .9 | .98 | 1.09 | 1.14 | 1.36 | 1.68
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-25 – 100 °C [ '-13 – 212 °F ]
Operação/Aplicação
-
Cooling Method
Natural Convection
Normas da indústria
-
Pollution Degree
PD2
-
Classificação IP
IP00
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0