Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de terminação de entrada  PCB Terminal

  • Tipo de terminação de saída  PCB Terminal

Características elétricas

  • Categoria de sobretensão  II

  • Tensão de operação (máx) (VDC) 300

  • Corrente nominal (máx) (A) .2 | .3 | .4 | .5 | .75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2

Características do corpo

  • Peso do Produto (g) 10 | 11 | 12 | 13 | 14

  • Peso do Produto (oz) .35 | .39 | .42 | .458 | .49

  • Orientação do produto  Horizontal

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Montagem em placa

Dimensões

  • Largura do produto  14.3 mm [ .56 in ]

  • Comprimento do produto  24 mm [ .94 in ]

  • Altura do produto  15.3 mm [ .602 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Operação/Aplicação

  • Cooling Method  Natural Convection

  • Operating Altitude (Max) (m) 2000

Normas da indústria

  • Certified To  IEC 60938-1/-2

  • Pollution Degree  PD2

  • Classificação IP  IP00

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo