Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Requisitos de filtragem
Filtrada
-
Tipo de terminação de entrada
Push-In Terminal
-
Tipo de terminação de saída
Push-In Terminal
Recursos de configuração
-
Configuração de fiação
WYE (4 fios + aterramento)
Características elétricas
-
Corrente de curto-circuito nominal (kA)
100
-
Inductance L1 (µH)
1010 | 1080 | 1250 | 1960
-
Inductance L2 (µH)
3 | 3.4
-
Capacitance Cy2
1000 | 6800
-
Categoria de sobretensão
III
-
Capacitance Cx1
3.3 | 6.8
-
Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (mA)
1.57 | 10.7
-
Capacitance Cx2
3.3
-
Corrente nominal (A)
8 | 16 | 25 | 36
-
Tensão de operação (VAC)
305 | 530
Características do corpo
-
Product Weight (kg)
.96 | 1 | 1.37 | 1.85
-
Product Weight (lb)
2.117 | 2.205 | 3.021 | 4.079
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Montagem em estrutura
Dimensões
-
Largura do produto (mm)
50 | 55 | 60
-
Largura do produto (in)
1.968 | 2.165 | 2.362
-
Altura do produto (mm)
120 | 135 | 145
-
Altura do produto (in)
4.724 | 5.315 | 5.708
-
Comprimento do produto (mm)
170 | 185
-
Comprimento do produto (in)
6.692 | 7.283
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Operação/Aplicação
-
Cooling Method
Natural Convection
-
Operating Altitude (Max)
2000 m [ 6561.68 ft ]
-
Operating Frequency of Application
50 | 60
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
-
Classificação IP
IP20
-
Pollution Degree
PD2
-
Certified To
CSA 22.2 No. 8-13 | IEC 60204-1 | IEC 60335-1 | IEC 60335-2-40 | IEC 60939-3 | UL 60939-3