Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Requisitos de filtragem  Filtrada

  • Tipo de terminação de entrada  Bloco de terminais

  • Tipo de terminação de saída  Bloco de terminais

Recursos de configuração

  • Configuração de fiação  WYE (4 fios + aterramento)

Características elétricas

  • Corrente de curto-circuito nominal (kA) 100

  • Inductance L1 (µH) 280 | 460 | 510 | 560

  • Capacitance Cy2  100 | 680

  • Categoria de sobretensão  III

  • Capacitance Cx1  3.3 | 6.8

  • Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (mA) .314 | 2.136

  • Capacitance Cx2  3.3 | 6.8

  • Corrente nominal (A) 64 | 80 | 120 | 160

  • Tensão de operação (VAC) 305 | 530

Características do corpo

  • Product Weight (kg) 3.4 | 3.5 | 4.2 | 4.7 | 5.8

  • Product Weight (lb) 7.496 | 7.717 | 9.26 | 10.362 | 12.787

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Montagem em estrutura

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 115 | 116 | 122.5 | 142.5

  • Largura do produto (in) 4.528 | 4.567 | 4.823 | 5.61

  • Altura do produto (mm) 155 | 165 | 175

  • Altura do produto (in) 6.102 | 6.496 | 6.89

  • Comprimento do produto (mm) 228 | 240 | 280

  • Comprimento do produto (in) 8.976 | 9.449 | 11.024

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

Operação/Aplicação

  • Cooling Method  Natural Convection

  • Operating Altitude (Max)  2000 m [ 6561.68 ft ]

  • Operating Frequency of Application  50 | 60

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

  • Classificação IP  IP20

  • Pollution Degree  PD2

  • Certified To  CSA 22.2 No. 8-13 | IEC 60204-1 | IEC 60335-1 | IEC 60335-2-40 | IEC 60939-3 | UL 60939-3

Materiais relacionados