Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Requisitos de filtragem
Filtrada
-
Tipo de terminação de entrada
Bloco de terminais
-
Tipo de terminação de saída
Bloco de terminais
Recursos de configuração
-
Configuração de fiação
Three Phase 3 Wire
Características elétricas
-
Categoria de sobretensão
III
-
Corrente nominal (A)
20 | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250
-
Tensão de operação (VAC)
300 | 520
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Montagem em estrutura
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-25 – 100 °C [ '-13 – 212 °F ]
Operação/Aplicação
-
Cooling Method
Natural Convection
-
Operating Altitude (Max) (m)
2000
-
Operating Frequency of Application
50 | 60
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
-
Pollution Degree
PD2
-
Certified To
UL/IEC 60939-3 | UL 60939-3
-
Classificação IP
IP00