Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Requisitos de filtragem
Sem filtro
-
Tipo de terminação de entrada
Barramento | Bloco de terminais
-
Tipo de terminação de saída
Barramento | Bloco de terminais
Recursos de configuração
-
Configuração de fiação
DELTA (3 fios + aterramento)
Características elétricas
-
Categoria de sobretensão
III
-
Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (mA)
4.3 | 7.7 | 10.7
-
Corrente nominal (A)
25 | 50 | 80 | 160 | 250 | 380
-
Tensão de operação (VAC)
530
Características do corpo
-
Product Weight (kg)
2.5 | 3.5 | 4.3 | 4.5 | 5.7 | 7.9
-
Product Weight (lb)
5.512 | 7.717 | 9.48 | 9.921 | 12.567 | 17.417
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Montagem em estrutura
Dimensões
-
Largura do produto (mm)
70 | 85 | 95 | 100 | 230
-
Largura do produto (in)
2.75 | 3.34 | 3.74 | 3.93 | 9.05
-
Comprimento do produto (mm)
237 | 250 | 270 | 290
-
Comprimento do produto (in)
9.33 | 9.84 | 10.62 | 11.41
-
Altura do produto (mm)
140 | 172 | 182 | 220 | 240
-
Altura do produto (in)
5.51 | 6.77 | 7.16 | 8.66 | 9.44
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Operação/Aplicação
-
Cooling Method
Natural Convection
-
Operating Altitude (Max) (m)
2000
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
-
Pollution Degree
PD2
-
Certified To
IEC 60939-3 | UL 60939-3
-
Classificação IP
IP20