Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Requisitos de filtragem  Sem filtro

  • Tipo de terminação de entrada  Barramento

  • Tipo de terminação de saída  Barramento

Recursos de configuração

  • Configuração de fiação  DELTA (3 fios + aterramento)

Características elétricas

  • Categoria de sobretensão  II

  • Corrente nominal (A) 150 | 180 | 250 | 320 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1600 | 2500

  • Tensão de operação (VAC) 520 | 760

Características do corpo

  • Product Weight (kg) 5.8 | 6 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 20 | 21 | 27 | 69

  • Product Weight (lb) 12.787 | 13.228 | 19.842 | 20.944 | 23.149 | 24.251 | 44.093 | 46.298 | 59.525 | 152.119

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Montagem em estrutura

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 210 | 230 | 260 | 280 | 300 | 370

  • Largura do produto (in) 8.26 | 9.05 | 10.23 | 11.02 | 11.81 | 14.56

  • Comprimento do produto (mm) 300 | 350 | 400 | 450

  • Comprimento do produto (in) 11.81 | 13.77 | 15.74 | 17.71

  • Altura do produto (mm) 115 | 120 | 125 | 135 | 160 | 170 | 220

  • Altura do produto (in) 4.52 | 4.72 | 4.92 | 5.31 | 6.29 | 6.69 | 8.66

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -25 – 100 °C [ '-13 – 212 °F ]

Operação/Aplicação

  • Cooling Method  Natural Convection

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

  • Pollution Degree  PD2

  • Certified To  CSA 22.2 No. 8 1986 | EN 60721-3 | IEC/EN 60939 | UL 1283

  • Classificação IP  IP00

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.