Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Requisitos de filtragem  Sem filtro

  • Tipo de terminação de entrada  Barramento

  • Tipo de terminação de saída  Barramento

Recursos de configuração

  • Configuração de fiação  DELTA (3 fios + aterramento)

Características elétricas

  • Categoria de sobretensão  II

  • Corrente nominal (A) 250 | 400 | 600 | 1000 | 1500 | 2300

  • Tensão de operação (VAC) 480

Características do corpo

  • Product Weight (kg) 2.3 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.1 | 9.9 | 11 | 18 | 18.2

  • Product Weight (lb) 5.071 | 5.953 | 6.835 | 7.276 | 8.819 | 9.921 | 12.126 | 13.449 | 21.826 | 24.251 | 39.684 | 40.125

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Montagem em estrutura

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 195 | 210 | 220 | 255 | 267 | 280 | 290 | 310 | 330

  • Largura do produto (in) 7.67 | 8.26 | 8.66 | 10.03 | 10.51 | 11.02 | 11.41 | 12.2 | 12.99

  • Comprimento do produto (mm) 170 | 175 | 190 | 195 | 220

  • Comprimento do produto (in) 6.69 | 6.88 | 7.48 | 7.67 | 8.66

  • Altura do produto (mm) 140 | 150 | 165

  • Altura do produto (in) 5.51 | 5.9 | 6.49

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

Operação/Aplicação

  • Cooling Method  Natural Convection

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

  • Pollution Degree  PD2

  • Certified To  CSA 22.2 No. 8 1986 | EN 60721-3 | IEC/EN 60939 | UL 1283

  • Classificação IP  IP00

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo