Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Requisitos de filtragem
Sem filtro
-
Tipo de terminação de entrada
Bloco de terminais
-
Tipo de terminação de saída
Bloco de terminais
Recursos de configuração
-
Configuração de fiação
DELTA (3 fios + aterramento)
Características elétricas
-
Categoria de sobretensão
III
-
Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (mA)
.4 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 3.7 | 4.3 | 4.9 | 5.6 | 5.9
-
Corrente nominal (A)
10 | 16 | 20 | 25 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 230
-
Tensão de operação (VAC)
480
Características do corpo
-
Product Weight (kg)
.68 | .8 | .9 | 1 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 3.4 | 4.2 | 4.6 | 6 | 8.8
-
Product Weight (lb)
1.5 | 1.764 | 1.985 | 2.205 | 3.307 | 4.63 | 4.851 | 7.496 | 9.26 | 10.142 | 13.228 | 19.401
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Montagem em estrutura
Dimensões
-
Largura do produto (mm)
40 | 45 | 50 | 65 | 80 | 90 | 100 | 105
-
Largura do produto (in)
1.57 | 1.77 | 1.96 | 2.55 | 3.14 | 3.54 | 3.93 | 4.13
-
Comprimento do produto (mm)
153 | 170 | 173 | 185 | 186 | 250 | 260 | 270 | 310
-
Comprimento do produto (in)
6.02 | 6.69 | 6.81 | 7.28 | 7.32 | 9.84 | 10.23 | 10.62 | 12.2
-
Altura do produto (mm)
112 | 120 | 132 | 147 | 180 | 205 | 210 | 225 | 240
-
Altura do produto (in)
4,4 | 4.72 | 5.19 | 5.78 | 7.08 | 8.07 | 8.26 | 8.85 | 9.44
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Operação/Aplicação
-
Cooling Method
Natural Convection
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
-
Pollution Degree
PD3
-
Certified To
IEC 60939-3 | UL 60939-3
-
Classificação IP
IP20