Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Requisitos de filtragem  Sem filtro

  • Tipo de terminação de entrada  Barramento | Bloco de terminais

  • Tipo de terminação de saída  Barramento | Bloco de terminais

Recursos de configuração

  • Configuração de fiação  WYE (4 fios + aterramento)

Características elétricas

  • Categoria de sobretensão  II

  • Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (mA) 10.7 | 42.1

  • Corrente nominal (A) 8 | 16 | 25 | 36 | 64 | 80 | 120 | 160 | 200 | 300 | 400 | 600

  • Tensão de operação (VAC) 520

Características do corpo

  • Product Weight (kg) .8 | 1.3 | 1.6 | 2.7 | 4.1 | 5.9 | 7.9 | 8.5 | 10 | 11

  • Product Weight (lb) 1.764 | 2.867 | 3.528 | 5.953 | 9.039 | 13.008 | 17.417 | 18.74 | 22.047 | 24.251

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Montagem em estrutura

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 115 | 125 | 135 | 140 | 170

  • Largura do produto (in) 4.52 | 4.92 | 5.31 | 5.51 | 6.69

  • Comprimento do produto (mm) 120 | 130 | 160 | 230 | 250 | 280 | 325

  • Comprimento do produto (in) 4.72 | 5.11 | 6.29 | 9.05 | 9.84 | 11.02 | 12.79

  • Altura do produto (mm) 80 | 115 | 125 | 140 | 150 | 170

  • Altura do produto (in) 3.14 | 4.52 | 4.92 | 5.51 | 5.9 | 6.69

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -25 – 100 °C [ '-13 – 212 °F ]

Operação/Aplicação

  • Cooling Method  Natural Convection

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-2

  • Pollution Degree  PD2

  • Certified To  CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283

  • Classificação IP  IP00 | IP20

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo