Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Requisitos de filtragem
Sem filtro
-
Tipo de terminação de entrada
Barramento
-
Tipo de terminação de saída
Barramento
Recursos de configuração
-
Configuração de fiação
DELTA (3 fios + aterramento)
Características elétricas
-
Categoria de sobretensão
II
-
Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (mA)
6.9
-
Corrente nominal (A)
150 | 200 | 250 | 320 | 400 | 600 | 800 | 1000
-
Tensão de operação (VAC)
520
Características do corpo
-
Product Weight (kg)
6.1 | 7.2 | 7.7 | 15.8
-
Product Weight (lb)
13.449 | 15.874 | 16.976 | 34.833
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Montagem em estrutura
Dimensões
-
Largura do produto (mm)
190 | 200
-
Largura do produto (in)
7.48 | 7.87
-
Comprimento do produto (mm)
240 | 310
-
Comprimento do produto (in)
9.44 | 12.2
-
Altura do produto (mm)
86 | 125
-
Altura do produto (in)
3.38 | 4.92
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-25 – 100 °C [ '-13 – 212 °F ]
Operação/Aplicação
-
Cooling Method
Natural Convection
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
-
Pollution Degree
PD2
-
Certified To
CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283
-
Classificação IP
IP00