Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Requisitos de filtragem  Sem filtro

  • Tipo de terminação de entrada  Barramento | Bloco de terminais

  • Tipo de terminação de saída  Barramento | Bloco de terminais

Recursos de configuração

  • Configuração de fiação  DELTA (3 fios + aterramento)

Características elétricas

  • Categoria de sobretensão  II

  • Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (mA) .4 | .9 | 3.1 | 3.4 | 6.9

  • Corrente nominal (A) 10 | 20 | 35 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 320 | 400 | 600 | 800 | 1000

  • Tensão de operação (VAC) 480 | 520

Características do corpo

  • Product Weight (kg) .4 | .5 | .7 | 1.2 | 1.3 | 2.2 | 2.6 | 6.1 | 7.2 | 7.7 | 15.8

  • Product Weight (lb) .882 | 1.103 | 1.544 | 2.646 | 2.867 | 4.851 | 5.733 | 13.449 | 15.874 | 16.976 | 34.833

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Montagem em estrutura

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 58 | 70 | 85 | 95 | 190 | 200

  • Largura do produto (in) 2.28 | 2.75 | 3.34 | 3.74 | 7.48 | 7.87

  • Comprimento do produto (mm) 120 | 130 | 140 | 170 | 200 | 240 | 310 | 320

  • Comprimento do produto (in) 4.72 | 5.11 | 5.51 | 6.69 | 7.87 | 9.44 | 12.2 | 12.59

  • Altura do produto (mm) 58 | 68 | 80 | 86 | 90 | 125

  • Altura do produto (in) 2.28 | 2.67 | 3.14 | 3.38 | 3.54 | 4.92

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -25 – 100 °C [ '-13 – 212 °F ]

Operação/Aplicação

  • Cooling Method  Natural Convection

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

  • Pollution Degree  PD2

  • Certified To  CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283

  • Classificação IP  IP00 | IP20

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo