Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Requisitos de filtragem  Sem filtro

  • Tipo de terminação de entrada  Bloco de terminais

  • Tipo de terminação de saída  Bloco de terminais

Recursos de configuração

  • Configuração de fiação  DELTA (3 fios + aterramento)

Características elétricas

  • Categoria de sobretensão  II

  • Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (mA) 4.3 | 4.7

  • Corrente nominal (A) 7 | 16 | 30 | 42 | 55 | 75 | 100 | 130 | 180

  • Tensão de operação (VAC) 480 | 520

Características do corpo

  • Product Weight (kg) .5 | .6 | .8 | 1.2 | 1.4 | 2 | 2.7 | 4.3 | 4.5

  • Product Weight (lb) 1.103 | 1.323 | 1.764 | 2.646 | 3.087 | 4.41 | 5.953 | 9.48 | 9.921

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Montagem em estrutura

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 40 | 45 | 50 | 80 | 85 | 90 | 120

  • Largura do produto (in) 1.57 | 1.77 | 1.96 | 3.14 | 3.34 | 3.54 | 4.72

  • Comprimento do produto (mm) 160 | 220 | 240 | 280 | 350

  • Comprimento do produto (in) 6.29 | 8.66 | 9.44 | 11.02 | 13.77

  • Altura do produto (mm) 70 | 85 | 90 | 135 | 150 | 170

  • Altura do produto (in) 2.75 | 3.34 | 3.54 | 5.31 | 5.9 | 6.69

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -25 – 100 °C [ '-13 – 212 °F ]

Operação/Aplicação

  • Cooling Method  Active Air Cooling | Natural Convection

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

  • Pollution Degree  PD2

  • Certified To  CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283

  • Classificação IP  IP20

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.