Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Requisitos de filtragem
Sem filtro
-
Tipo de terminação de entrada
Bloco de terminais
-
Tipo de terminação de saída
Bloco de terminais
Recursos de configuração
-
Configuração de fiação
WYE (4 fios + aterramento)
Características elétricas
-
Categoria de sobretensão
II
-
Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (mA)
.6 | .9 | 1.3
-
Corrente nominal (A)
8 | 16 | 25 | 36 | 64 | 80 | 120 | 160
-
Tensão de operação (VAC)
520
Características do corpo
-
Product Weight (kg)
.6 | .7 | 1.1 | 1.2 | 2.3 | 3.5 | 4.7 | 5.7
-
Product Weight (lb)
1.323 | 1.544 | 2.426 | 2.646 | 5.071 | 7.717 | 10.362 | 12.567
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Montagem em estrutura
Dimensões
-
Largura do produto (mm)
82 | 90 | 115 | 135 | 140 | 160
-
Largura do produto (in)
3.22 | 3.54 | 4.52 | 5.31 | 5.51 | 6.29
-
Comprimento do produto (mm)
115 | 120,9 | 155 | 179 | 251 | 255
-
Comprimento do produto (in)
4.52 | 4.75 | 6.1 | 7.04 | 9.88 | 10.03
-
Altura do produto (mm)
70 | 85 | 115 | 125 | 130
-
Altura do produto (in)
2.75 | 3.34 | 4.52 | 4.92 | 5,11
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-25 – 100 °C [ '-13 – 212 °F ]
Operação/Aplicação
-
Cooling Method
Natural Convection
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-2
-
Pollution Degree
PD2
-
Certified To
CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283
-
Classificação IP
IP20