Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Requisitos de filtragem  Sem filtro

  • Tipo de terminação de entrada  Bloco de terminais

  • Tipo de terminação de saída  Bloco de terminais

Recursos de configuração

  • Configuração de fiação  DELTA (3 fios + aterramento)

Características elétricas

  • Categoria de sobretensão  II

  • Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (mA) 10.5

  • Corrente nominal (A) 25 | 50 | 80 | 110 | 150 | 230

  • Tensão de operação (VAC) 520

Características do corpo

  • Product Weight (kg) 2.4 | 2.7 | 5 | 6.1 | 6.3 | 13.3

  • Product Weight (lb) 5.292 | 5.953 | 11.024 | 13.449 | 13.89 | 29.322

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Montagem em estrutura

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 129 | 140

  • Largura do produto (in) 5.07 | 5.51

  • Comprimento do produto (mm) 214 | 221 | 300

  • Comprimento do produto (in) 8.42 | 8.7 | 11.81

  • Altura do produto (mm) 64 | 140

  • Altura do produto (in) 2.51 | 5.51

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -25 – 100 °C [ '-13 – 212 °F ]

Operação/Aplicação

  • Cooling Method  Natural Convection

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

  • Pollution Degree  PD2

  • Certified To  CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283

  • Classificação IP  IP20

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.