Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Requisitos de filtragem  Sem filtro

  • Tipo de terminação de entrada  Barramento | Bloco de terminais | Ring Terminal

  • Tipo de terminação de saída  Barramento | Bloco de terminais | Ring Terminal

Recursos de configuração

  • Configuração de fiação  DELTA (3 fios + aterramento)

Características elétricas

  • Categoria de sobretensão  II

  • Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (mA) 6.8 | 9.3 | 10

  • Corrente nominal (A) 35 | 50 | 80 | 110 | 150 | 200 | 230 | 300

  • Tensão de operação (VAC) 520

Características do corpo

  • Product Weight (kg) 2.3 | 3.4 | 4.25 | 5 | 5.2 | 5.4 | 8.5 | 9.1 | 9.2 | 11.8

  • Product Weight (lb) 5.071 | 7.496 | 9.37 | 11.024 | 11.465 | 11.905 | 18.74 | 20.063 | 20.283 | 26.015

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Montagem em estrutura

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 60 | 80 | 90 | 110 | 200

  • Largura do produto (in) 2.36 | 3.14 | 3.54 | 4.33 | 7.87

  • Comprimento do produto (mm) 330 | 339 | 395 | 451 | 505

  • Comprimento do produto (in) 12.99 | 13.34 | 15.55 | 17.75 | 19.88

  • Altura do produto (mm) 150 | 185 | 200 | 220 | 240

  • Altura do produto (in) 5.9 | 7.28 | 7.87 | 8.66 | 9.44

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -25 – 100 °C [ '-13 – 212 °F ]

Operação/Aplicação

  • Cooling Method  Natural Convection

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

  • Pollution Degree  PD2

  • Certified To  CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283

  • Classificação IP  IP20

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo