Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Requisitos de filtragem
Sem filtro
-
Tipo de terminação de entrada
Ring Terminal
-
Tipo de terminação de saída
Ring Terminal
Recursos de configuração
-
Configuração de fiação
DELTA (3 fios + aterramento)
Características elétricas
-
Categoria de sobretensão
III
-
Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (mA)
0 | .3 | 1.8 | 4
-
Corrente nominal (A)
10 | 20 | 30
-
Tensão de operação (VAC)
530
Características do corpo
-
Product Weight (kg)
.43 | .45 | .5
-
Product Weight (lb)
.948 | .993 | 1.103
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Montagem em estrutura
Dimensões
-
Largura do produto
63 mm [ 2.48 in ]
-
Comprimento do produto
128 mm [ 5.03 in ]
-
Altura do produto
50 mm [ 1.96 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Operação/Aplicação
-
Cooling Method
Natural Convection
-
Operating Altitude (Max) (m)
2000
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
-
Pollution Degree
PD2
-
Certified To
CSA 22.2 No. 8-13 | UL/IEC 60939-3
-
Classificação IP
IP00