Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Requisitos de filtragem  Sem filtro

  • Tipo de terminação de entrada  Ring Terminal

  • Tipo de terminação de saída  Ring Terminal

Recursos de configuração

  • Configuração de fiação  DELTA (3 fios + aterramento)

Características elétricas

  • Categoria de sobretensão  II

  • Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (mA) .1 | .4

  • Corrente nominal (A) 10 | 20 | 30 | 40 | 50

  • Tensão de operação (VAC) 520

Características do corpo

  • Product Weight (kg) .52 | .54 | .63 | .93

  • Product Weight (lb) 1.147 | 1.191 | 1.389 | 2.051

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Montagem em estrutura

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 50 | 65

  • Largura do produto (in) 1.96 | 2.55

  • Comprimento do produto (mm) 150 | 177

  • Comprimento do produto (in) 5.9 | 6.96

  • Altura do produto (mm) 78 | 84

  • Altura do produto (in) 3.07 | 3.3

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -25 – 100 °C [ '-13 – 212 °F ]

Operação/Aplicação

  • Cooling Method  Natural Convection

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

  • Pollution Degree  PD2

  • Certified To  CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283

  • Classificação IP  IP00

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo