Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Requisitos de filtragem  Sem filtro

  • Tipo de terminação de entrada  Bloco de terminais

  • Tipo de terminação de saída  Bloco de terminais

Recursos de configuração

  • Configuração de fiação  DELTA (3 fios + aterramento)

Características elétricas

  • Categoria de sobretensão  II

  • Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (mA) 1.75

  • Corrente nominal (A) 20 | 30 | 50 | 75

  • Tensão de operação (VAC) 520

Características do corpo

  • Product Weight (kg) .562 | .74 | 1.35 | 1.77

  • Product Weight (lb) 1.239 | 1.632 | 2.977 | 3.903

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Montagem em estrutura

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 70 | 74 | 90

  • Largura do produto (in) 2.75 | 2.91 | 3.54

  • Comprimento do produto (mm) 125 | 155 | 177

  • Comprimento do produto (in) 4.92 | 6.1 | 6.96

  • Altura do produto (mm) 64 | 67 | 85

  • Altura do produto (in) 2.51 | 2.63 | 3.34

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -25 – 100 °C [ '-13 – 212 °F ]

Operação/Aplicação

  • Cooling Method  Natural Convection

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

  • Pollution Degree  PD2

  • Certified To  IEC/EN 60939

  • Classificação IP  IP00

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.