Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de terminação de entrada  Ring Terminal

  • Tipo de terminação de saída  Ring Terminal

Recursos de configuração

  • Configuração de fiação  DELTA (3 fios + aterramento)

Características elétricas

  • Tensão de operação (máx) (VAC) 480

  • Mitigation Current (A) 60 | 120

Características do corpo

  • Product Weight (kg) 44 | 89

  • Product Weight (lb) 97.003 | 196.211

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Wall Mount

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 420 | 840

  • Largura do produto (in) 16.535 | 33.071

  • Comprimento do produto  440 mm [ 17.323 in ]

  • Altura do produto  222 mm [ 8.74 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  0 – 50 °C [ 32 – 122 °F ]

Operação/Aplicação

  • Product Options  Fuse

  • Cooling Method  Active Air Cooling

  • Operating Altitude (Max) (m) 1000

Normas da indústria

  • Pollution Degree  PD2

  • Classificação IP  IP20

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo